Vuototecnica
De Vuototecnica

Depressors for aspiration de liquide

Fabricant Vuototecnica
Description Depressors for aspiration de liquide
Art. DVL150
Art. DVL 150
Generatore di vuoto (art.) PVP 75 MDXR
Capacità (l) 150
Apparecchiatura elettrica DVL 150 90V
A 780
B 900
C 700
D (Ø) 400
E 300
F 1600
G (Ø) G1”
H 1220
R (Ø) G3/8”
Tensione ricambio (Volt) 1 ~ 230-50Hz
Poids (kg) 63
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Documentations

Contactez le fournisseur

Vuototecnica

Vuototecnica

Vuototecnica®, as its second generation, is leader in Europe in technologies for creating and handling vacuum

Google Map